Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199335
U-PKZ0(240V50HZ)-PI

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Sganciatore di minima tensione PKZ0(4), PKE, AC, 240 V 50 Hz, Morsetti Push-In

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori U-PKZ0 Eaton Moeller® series - Sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
199335
EAN
4015081974191
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
91 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.131 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Note catalogo
Non abbinabile allo sganciatore a lancio di corrente A-PKZ0
Codice modello
U-PKZ0(240V50HZ)-PI

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
480 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
42 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
24 V

Informazioni generali

Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla
Adatto come
ARRESTO D'EMERGENZA o dispositivo di spegnimento di EMERGENZA in conformità a IEC/EN 60204 in combinazione con l'interruttore automatico
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Utilizzato con
Interruttore di protezione del motore
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di diseccitazione
0,7- 0,35 x Uc
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V x Uc
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
240 V

Consumo energetico

Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us

Sezioni di collegamento

Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (flessibile)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
20 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto