Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199343
DILM15-XRL

Eaton Moeller® series kit per cablaggio invertitori da DILM7 a DILM15 DILM15-XRL DILM

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series kit per cablaggio invertitori DILM
Sigla catalogo
199343
EAN
4015081974825
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.029 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No 14-05
CE marking
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05
North America (UL listed, CSA certified)
Codice modello
DILM15-XRL

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
22 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
15 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 VAC

Features & functions

Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Modello
circuito a inversione
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.