Eaton Moeller® series elemento funzionale per il collegamento dell’interfaccia a Modbus RTU PKE
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series elemento funzionale PKE
|
| Sigla catalogo |
199344
|
| EAN |
4015081975921
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
67.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.032 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 165628
IEC/EN 61131-2 UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NKCR |
| Note catalogo |
Input: Visualizzazione di tutte le correnti di fase in % - visualizzazione dello stato del contattore PKE - visualizzazione del numero di parte del trip block - visualizzazione del valore di rilascio per cortocircuito impostato - visualizzazione del valore impostato degli sganciatori di sovraccarico - visualizzazione del carico termico in % - visualizzazione delle indicazioni di distacco (sovraccarico, cortocircuito, ...) - Comandi: Disinserzione da remoto interruttore per protezione motore
|
| Codice modello |
PKE-COM-RTU
|
| Accelerazione costante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Ampiezza costante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Secondo PKE12/35/65
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Umidità relativa |
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.5 W
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
15 V
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
15 V
|
| Scarica in aria |
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
|
| Impulso burst |
1 kV, Cavo di segnale
|
| Campi elettromagnetici |
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) 10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Dotato di: |
Separazione galvanica
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Protocollo |
MODBUS
|
| Tipo |
Modulo PKE Modbus RTU
|
| Utilizzato con |
Brightlayer
|
| Tipo di tensione |
DC
|