Gateway WLAN Eaton NN per la comunicazione cloud
| Nome prodotto |
Eaton NN Edge gateway
|
| Sigla catalogo |
199380
|
| EAN |
4015081977536
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
| Altezza prodotto |
107 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.295 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL 508 |
| Codice modello |
NN-GW-100-WLAN
|
| Utilizzato con |
NubisNet
Brightlayer |
| Tipo |
Gateway WLAN per la comunicazione cloud
|
| Caratteristiche |
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
per cabine di distribuzione MT-BT Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Separazione galvanica
|
| Range ammesso |
20,4 - 27,6 V DC, Collegamento in rete
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Valore nominale sovratensione |
secondo IEC/EN 61131-2
|
| Disturbi emessi |
30-230 Mhz (interferenza, ad alta frequenza, in conformità norma EN 61131-2)
|
| Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Nessuno
|
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Campi elettromagnetici |
Secondo la norma EN 61131-2
|
| Categoria prodotto |
Unità di interfaccia Brightlayer
|
| Numero di interfacce HW CAN |
0
|
| Umidità relativa |
5-85 % (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA 1 |
| Protocollo |
MODBUS
|
| Tipo standard radio |
WLAN 802.11
|
| Resistenza alle vibrazioni |
In conformità a IEC/EN 60068-2-6
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
|
| Interfacce |
Connessione Ethernet 10/100 Mbps
Ethernet (protocollo Modbus-TCP), Collegamento bus di campo |
| Accessorio del sistema |
No
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
1
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
0
|
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
1
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
0
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
1
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Temperatura di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
3.4 W
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
27.6 V
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 V
|