Eaton Moeller® series simulatore di ingresso/uscita EASY per unità base con morsetto a vite easyE4 con alimentatore a spina 110 - 240 V AC/24 V DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series EASY Accessorio simulatore I/O
|
| Sigla catalogo |
199382
|
| EAN |
4015081977628
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
86 mm
|
| Altezza prodotto |
112 mm
|
| Larghezza prodotto |
94 mm
|
| Peso prodotto |
0.186 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
EASY-E4-DC-SIM
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
12 W
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
24 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
24 VDC
|
| Tensione nominale |
24 Vdc
|
| Dotato di: |
Simulazione di processo, hardware/software
|
| Utilizzato con |
EASY-E4-UC-12RC1
EASY-E4-UC-12RCX1 EASY-E4-DC-12TC1 EASY-E4-DC-12TCX1 EASY-E4-AC-12RC1 EASY-E4-AC-12RCX1 |
| Numero di ingressi (analogici) |
0
|
| Numero di ingressi (digitali) |
8
0 |
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
4
0 |