Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199452
EASY-COM-SWD-C1

Modulo Eaton EASY Comunicazione per il collegamento del relè di comando easy come coordinatore SWD in applicazioni SmartWire-DT, morsetto a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio EASY - Modulo bus
Sigla catalogo
199452
EAN
4015081978434
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Certificazione/i
CE
UL File No.: E205091
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
Note catalogo
Consumo di corrente a 24 V DC
Codice modello
EASY-COM-SWD-C1

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Distanze d'isolamento superficiale e in aria e secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Comunicazione

Indirizzamento
Indirizzo impostato automaticamente tramite pulsante configurazione
Terminazione bus
Integrato nel dispositivo, SmartWire-DT
Con SWD4-RC8-10, Estremità linea SmartWire-DT
Tipo connessione
SWD: Connettore, 8 poli
Morsetto a vite
Velocità di trasmissione dati
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
Indicatore LED
Indicazione di stato di accensione/RUN
Status Indication of Config
Status indication of SWD
Stazione
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
10.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
4 W

Dati elettrici

Consumo energetico
14,5 W
Tensione nominale di esercizio
Power supply (POW): 24 V DC (-15 %/+ 20 %) SELV
Power supply (AUX): 24 V DC (-15 %/+ 20 %) SELV
Corrente di alimentazione
0,7 A, Imax, Alimentazione SmartWire-DT
2 A (UL), Imax, Tensione di alimentazione UAux
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Tensione nominale
24 Vdc

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, Power supply port
1 kV, communication port
secondo IEC/EN 61131-2
Scarica dei contatti
6 kV
Campi elettromagnetici
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Classe di disturbo radio
Class A (EN 61000-6-4)
Valore nominale sovratensione
0.5 kV, Line-to-Line, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, communication port
secondo IEC/EN 61131-2
Buchi di tensione
10 ms

Features & functions

Caratteristiche
Modulo di espansione
Estensibile

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Resistenza di isolamento
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-202
Metodo di montaggio
Montaggio frontale possibile
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio a parete/diretto possibile
Montaggio su guida possibile
Categoria di sovratensione
Power supply (POW) + Left extension interface: II
Power supply (AUX):II
Left extension interface: III
Grado di inquinamento
2 
Categoria prodotto
Relè di comando easyE4
Protocollo
SmartWire-DT
Ondulazione residua
Power supply: ≤ 5 %
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Tipo
Modulo di comunicazione
Utilizzato con
easyE4
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di ingressi (digitali)
0
Numero di uscite (analogiche)
0
Numero di uscite (digitali)
0
Tensione di uscita
Uₑ - 0,3 V (SWD-OUT, Tensione di alimentazione UAUX)

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Power supply (POW) + left extension interface against Power supply (AUX): yes
POW+left extension interface vs. right extension interface: yes
Power supply (AUX) against right extension interface: yes
SWD OUT (15V) against SWD OUT(AUX): yes
SWD OUT against right extension interface: yes
Power supply (POW) + left extension interface against SWD OUT (AUX): yes
Power supply (AUX) against SWD OUT (15V): yes
Protezione contro inversioni di polarità
Sì

Resistenza al corto circuito

Protezione da cortocircuito
≥ 3A (T), Fuse, Power supply USWD
≤ 3A (T) (e.g. FAZ C3) (CE), Fuse, Power supply UAUX
≤ 2A (T) (e.g. FAZ C3) (UL), Fuse, Power supply UAUX

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
3,5 x 0,6 mm, Vite terminale
Capacità morsetti
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), cavo rigido
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule
0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.