Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199460
DILM32-XRL-PI

Eaton Moeller® series kit per cablaggio invertitori da DILM17…-PI a DILM32…-PI DILM

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series kit per cablaggio invertitori DILM
Sigla catalogo
199460
EAN
4015081978663
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.039 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Codice modello
DILM32-XRL-PI

Features & functions

Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Modello
circuito a inversione
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.