Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199462
PKZM0-XDM32M-PI

Eaton Moeller® series set di cablaggio PKZM0, Per avviatore diretto, Morsetti Push-In PKZM0-XDM32M-PI

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZM0 Eaton Moeller® series - Modulo di cablaggio
Sigla catalogo
199462
EAN
4015081978687
Lunghezza/profondità del prodotto
74 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL
UL File No.: E36332
Note catalogo
Connettore meccanico PKZM0…-PI / SPI32 e contattore di potenza DILM…-PI, cablaggio per collegamento elettrico non compreso
Codice modello
PKZM0-XDM32M-PI

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Informazioni generali

Modello
circuito diretto
Categoria prodotto
Accessori
Tipo
Set di cablaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.