Eaton Moeller® series set di cablaggio PKZM0, Per avviatore diretto, Morsetti Push-In PKZM0-XDM12-PI
| Nome prodotto |
Accessori PKZM0 Eaton Moeller® series - Modulo di cablaggio
|
| Sigla catalogo |
199463
|
| EAN |
4015081978694
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
42 mm
|
| Altezza prodotto |
63.7 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.043 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 CE CSA UL UL File No.: E36332 |
| Note catalogo |
Indicato per PKZM0…-PI / SPI32 e contattore di potenza DILM7…15-PI
|
| Codice modello |
PKZM0-XDM12-PI
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
15 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 VAC
|
| Connessione |
Morsetto ad innesto
|
| Modello |
circuito diretto
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo |
Set di cablaggio
|