Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199464
PKZM0-XRM12-PI

Eaton Moeller® series set di cablaggio PKZM0, Per teleinvertitori, Morsetti Push-In PKZM0-XRM12-PI

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZM0 Eaton Moeller® series - - Set di cablaggio
Sigla catalogo
199464
EAN
4015081978700
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
63.7 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.106 kg
Conformità
RoHS conform
Con marchio CE
Codice modello
PKZM0-XRM12-PI

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
15 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 VAC

Informazioni generali

Connessione
Morsetto ad innesto
Modello
circuito a inversione
Tipo
Set di cablaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.