Pacchetto Eaton EASY composto da EASY-E4-UC-12RCX1 e EASY-COM-SWD-C1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series kit base EASY
|
| Sigla catalogo |
199508
|
| EAN |
4015081980093
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
255 mm
|
| Peso prodotto |
0.6 kg
|
| Conformità |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61000-6-2
IEC 60068-2-30 IEC/EN 61131-2 EN 61010 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 EN 50178 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-4-2 |
| Note catalogo |
a seconda della temperatura dell’ambiente o dell’aria, sono possibili fluttuazioni fino a ± 5 s/giorno (± 0,5 h⁄anno)
|
| Codice modello |
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
1 m
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Resistenza agli urti |
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Spazio tra distanze d'aria e d'isolamento superficiale secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2, N. 142 |
| Umidità relativa |
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
| Tensione nominale di esercizio |
12/24 V DC (-15%/+ 20% - alimentazione)
24 V AC (-15%/+10% - alimentazione) |
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Scarica dei contatti |
6 kV, Scarica elettrostatica (ESD)
|
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Dotato di: |
Cavo di collegamento
Documentazione Alimentazione |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Resistenza di isolamento |
Secondo EN 50178
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori) |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Relè di comando easyE4
|
| Tipo |
Kit introduttivo
|
| Accuratezza |
± 2 s/giorno, Orologio in tempo reale sugli ingressi (± 0,2 h⁄anno)
|
| Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG) |
22 - 12
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
0,2/2,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (AWG rigido) |
22 - 12
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,2/4 mm²
|