Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199509
EASY-BOX-E4-DC-SWD1

Pacchetto Eaton EASY composto da EASY-E4-DC-12TC1 e EASY-COM-SWD-C1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series kit base EASY
Sigla catalogo
199509
EAN
4015081980109
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
255 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
Eaton supports the product until its end of life
Certificazione/i
IEC 60068-2-27
EN 55011
IEC/EN 61000-4
EN 55022
IEC 60068-2-6
IEC/EN 61000-4-2
Codice modello
EASY-BOX-E4-DC-SWD1

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Condizioni ambientali
Spazio tra distanze d'aria e d'isolamento superficiale secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2, N. 142
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Scarica dei contatti
6 kV, Scarica elettrostatica (ESD)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)

Features & functions

Dotato di:
Cavo di collegamento
Documentazione
Alimentazione

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Resistenza di isolamento
Secondo EN 50178
Metodo di montaggio
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tipo
Kit introduttivo

Sezioni di collegamento

Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG)
22 - 12
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
0,2/2,5 mm²
Sezioni di collegamento (AWG rigido)
22 - 12
Capacità morsetti (pieno)
0,2/4 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.