Pacchetto Eaton EASY composto da EASY-E4-AC-12RCX1 e EASY-COM-SWD-C1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series kit base EASY
|
| Sigla catalogo |
199512
|
| EAN |
4015081981335
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
255 mm
|
| Peso prodotto |
0.6 kg
|
| Conformità |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Certificazione/i |
EN 55011
IEC/EN 61000-4 EN 55022 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC/EN 61000-4-2 |
| Codice modello |
EASY-BOX-E4-ACX-SWD1
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
1 m
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 18 impatti
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Spazio tra distanze d'aria e d'isolamento superficiale secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2, N. 142 |
| Umidità relativa |
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Scarica dei contatti |
6 kV, Scarica elettrostatica (ESD)
|
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Dotato di: |
Cavo di collegamento
Documentazione Alimentazione |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Resistenza di isolamento |
Secondo EN 50178
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vite con squadrette di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tipo |
Kit introduttivo
|
| Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG) |
22 - 12
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
0,2/2,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (AWG rigido) |
22 - 12
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,2/4 mm²
|