Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199513
EASY-E4-CONNECT-COM1

Pacchetto ricambi Eaton EASY, utilizzabile con easyE4: 3 connettori maschio di collegamento per moduli di comunicazione easy-COM e 3 coperchi

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton EASY - Pacchetto ricambi
Sigla catalogo
199513
EAN
4015081981342
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Codice modello
EASY-E4-CONNECT-COM1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Categoria prodotto
  • Accessori
  • Relè di comando easyE4

Esporta le caratteristiche del prodotto