Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199560
DILH800-XHI11V-SI

Eaton Moeller® series modulo contatti ausiliari DILH, 2 poli, Ith= 10 A, 1 NAA, 1 NCR, montaggio laterale, Morsetti a bullone, DILH600 - DILH800

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo contatti ausiliari DILH
Sigla catalogo
199560
EAN
4015081982547
Lunghezza/profondità del prodotto
77 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.056 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Codice modello
DILH800-XHI11V-SI

Contatti

Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.