Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199733
SPI385A0-4A3N2

Eaton SPI9000

Specifiche generali

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton SPI9000
Sigla catalogo
199733
EAN
4015081988426
Lunghezza/profondità del prodotto
1032 mm
Altezza prodotto
552 mm
Larghezza prodotto
239 mm
Peso prodotto
100 kg
Conformità
CE
Codice modello
SPI385A0-4A3N2

Informazioni generali

Grado di protezione
IP altro
NEMA Altro

Circuito principale

Frequenza di alimentazione
50/60 Hz

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.