Reimposta
Reimposta
Display touch remoto Eaton easyE, Standard, 24 V DC, 4,3 pollici, TFT a colori, 480x272 px, Res., Ethernet
| Nome prodotto |
Pannello touch Eaton EASY
|
| Sigla catalogo |
199740
|
| EAN |
7640130098527
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
136 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
101 mm
|
| Peso prodotto |
0.206 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform DNV Eaton supports the product until its end of life |
| Certificazione/i |
UL File No.: E205091
UL 61010-2-201 |
| Note catalogo |
Senza possibilità di funzione PLC
|
| Codice modello |
EASY-RTD-DC-43-03B1-00
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 18 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
In conformità a IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Interfacce |
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
7.2 W
|
| Tensione consentita |
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms) 18-31,2V DC, alimentazione a batteria (tensione nominale di esercizio -25%/+30%) 19,2 - 30 V DC, efficace (tensione nominale di esercizio: -20%/+25%) |
| Consumo energetico |
7,2 W
4,7 W |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 VDC
|
| Buchi di tensione |
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC) |
| Materiale custodia |
Materiale isolante
|
| Dotato di: |
Tastiera alfanumerica
Display a colori 1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (interfaccia integrata) 1 x host USB (interfaccia integrata) |
| Grado di protezione |
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
|
| Tipo display |
TFT
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso) |
| Numero di colori del display |
64000
|
| Categoria prodotto |
Display touch per easyE4
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
4.3 in
|
| Software |
Standard: software applicativo preinstallato che replica lo schermo e la tastiera di un’unità base easyE4. Nessuna programmazione necessaria.
|
| Tecnologia “touch” |
Touch resistivo
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo |
| Utilizzato con |
EASY-E4
|
| Tipo di tensione |
DC
|