Eaton Moeller® series relè di controllo easyE4, pre-programmato con 3 funzioni - relè a impulsi, temporizzatore scale, timer astronomico, 4 canali, 230 VAC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series kit base EASY
|
| Sigla catalogo |
199781
|
| EAN |
4015081994229
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.251 kg
|
| Conformità |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Certificazione/i |
IEC 60068-2-27
EN 55011 EN 55022 IEC/EN 61000-4-2 IEC 60068-2-6 IEC/EN 61000-4 |
| Note catalogo |
a seconda della temperatura ambiente, sono possibili fluttuazioni fino a ± 5 s/giorno (± 0,5 h⁄anno)
|
| Codice modello |
EASY-BOX-E4-AC1-IV
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Resistenza agli urti |
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Condizioni ambientali |
Spazio tra distanze d'aria e d'isolamento superficiale secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2, N. 142
Condensazione: evitare con le misure appropriate |
| Umidità relativa |
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Scarica dei contatti |
6 kV
|
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Dotato di: |
Dispositivo base
Software preinstallato Note applicative |
| Resistenza di isolamento |
Secondo EN 50178
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tipo |
Kit introduttivo
|