Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199942
P1-40/M4/SVB-SW/N

Eaton Moeller® series P1 interruttore generale, 40 A, attacco posteriore, 3 poli + N, Funzione di ARRESTO, Con maniglia rotativa nera e anello di bloccaggio, Bloccabile in posizione 0 (Off), Con albero metallico per 400 mm di profondità del quadro

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore generale
Sigla catalogo
199942
EAN
4015082953584
Lunghezza/profondità del prodotto
340 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.34 kg
Conformità
UKCA
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P1-40/M4/SVB-SW/N

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.9 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
290 kA
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
130 kA
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
30 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
30 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
11 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
40 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
Versione interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa nera
Albero metallico per 400 mm di profondità del quadro
Contatto ausiliario
Funzioni
Funzione di ARRESTO
lucchettabile
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3 + N

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
300.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggi rinviato
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
50 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, Secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 20 ms
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
80 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,64 kA
640 A, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
50 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%)
1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%)
2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4
Capacità morsetti
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x 10 mm² con morsetto a forcella
2 x 10 mm² con morsetto a forcella
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto