Eaton Moeller® series P1 interruttore generale, 40 A, in custodia, 3 poli + N, Funzione di arresto di emergenza, Con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, lucchettabile in posizione 0 (Off), in custodia di acciaio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore generale
|
| Sigla catalogo |
199948
|
| EAN |
4015082953058
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
1.725 kg
|
| Conformità |
UKCA
CE |
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
| Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
| Codice modello |
P1-40/SE1/SVB/N
|
| Colore attuatore |
rosso
|
| Tipo attuatore |
azionamento rotativo di accoppiamento porta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
3.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
40 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
290 kA
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
130 kA
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
30 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
30 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
11 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
40 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Materiale custodia |
Acciaio
|
| Caratteristiche |
Versione interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza Esecuzione come interruttore di sicurezza |
| Dotato di: |
Maniglia rotativa rossa e ghiera di blocco gialla
Contatto ausiliario |
| Funzioni |
Funzione di arresto di emergenza
lucchettabile |
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
3 + N
|
| Accessori |
Contatto ausiliario montato dall'utente.
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
300.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
50 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore generale
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
|
| Resistenza agli urti |
15 g, Meccanico, Secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 20 ms
|
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
80 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0,64 kA
640 A, Contatti, 1 secondo |
| Classe di protezione da corto circuito |
50 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Carico nominale |
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%)
1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%) 2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%) |
| Grandezza vite |
M4
|
| Capacità morsetti |
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 1 x 10 mm² con morsetto a forcella 2 x 10 mm² con morsetto a forcella |
| Coppia di serraggio |
1,6 Nm, Morsetti a vite
|