Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199969
DMM-80/1

Sezionatore Eaton DMM, DMM, 80 A, 3 P + N (fisso), Con maniglia rotativa nera e albero di comando, Collegamento verticale SD

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DMM Sezionatore di potenza
Sigla catalogo
199969
EAN
5027590528719
Lunghezza/profondità del prodotto
152 mm
Altezza prodotto
108 mm
Larghezza prodotto
132 mm
Peso prodotto
0.916 kg
Conformità
CE
Codice modello
DMM-80/1

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dati elettrici

Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Leva
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Adatto per
Installazione in quadro modulare
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2,5 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.