PLC modulare Eaton XC204, micro PLC, CODESYS 3 programmabile, USB, 2xEthernet, CAN, 2DIO, XN300 IO estensibile
| Nome prodotto |
PLC modulare Eaton XC200
|
| Sigla catalogo |
199975
|
| EAN |
4015081997633
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104.2 mm
|
| Altezza prodotto |
29.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
80.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.11 kg
|
| Certificazione/i |
UL listed
EN 61131 EAC UL File No.: E205091 CE cULus Listed |
| Codice modello |
XC-204-C21-001
|
| Posizione di montaggio |
Verticale (su guida orizzontale)
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Umidità relativa |
< 95% (senza condensa)
|
| Interfacce |
2 x ETH
CAN DIO XN300 |
| Protocollo |
CAN
EtherNet/IP MODBUS Altri sistemi bus TCP/IP |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dettagli dissipazione del calore |
La dissipazione massima è specificata come potenza massima prodotta all’interno dell’alloggiamento del dispositivo.
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
6.3 W
|
| Disturbi emessi |
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza) |
| Dotato di: |
XSOFT-CODESYS-3
|
| Funzioni |
espansione di memoria possibile
Ridondanza |
| Tipo connessione |
Morsetto a molla a innesto frontale, Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Modello |
Modulare
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida possibile
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Separazione galvanica |
Tra gli ingressi digitali: no
Tra le uscite digitali: no |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tempo di ritardo |
200 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale alto a basso
200 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale basso ad alto |
| Corrente di ingresso |
≤ 1,1 mA (ingressi digitali, livello basso)
≥ 2,0 mA (ingressi digitali, livello alto) |
| Numero di canali |
2
|
| Numero di ingressi (analogici) |
0
|
| Numero di ingressi (digitali) |
2
|
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
2
|
| Numero di uscite relè |
0
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2,4 A (ingresso alimentazione)
|
| Fattore di contemporaneità |
100 % (Ʃ IAmax = 2A)
|
| Tensione di ingresso |
0 - 5 V (ingressi digitali, livello basso)
24 V DC (ingressi digitali) 15 - 30 V (ingressi digitali, livello alto) |
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 VDC
|
| Buchi di tensione |
20 ms
10 ms |
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Capacità di memoria |
512.000 kByte
|
| Capacità morsetti |
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
|
| Sezioni di collegamento (AWG) |
24 - 16
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,25 - 1,5 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas) |
| Capacità morsetti (flessibile) |
0.2 - 1.5 mm², H 07V-K
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,2 - 1,5 mm², H07V-U
|