Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199977
XC-204-C20-002

PLC modulare Eaton XC204, micro PLC, CODESYS 3 programmabile, USB, 2xEthernet, RS485, 2DIO, XN300 IO estensibile

Specifiche generali

Nome prodotto
PLC modulare Eaton XC200
Sigla catalogo
199977
EAN
4015081997640
Lunghezza/profondità del prodotto
104.2 mm
Altezza prodotto
29.3 mm
Larghezza prodotto
80.3 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Certificazione/i
UL listed
EN 61131
EAC
UL File No.: E205091
CE
cULus Listed
Codice modello
XC-204-C20-002

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Verticale (su guida orizzontale)
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
Resistenza alle vibrazioni
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Umidità relativa
< 95% (senza condensa)

Comunicazione

Interfacce
2 x ETH
RS485
DIO
XN300
Protocollo
EtherNet/IP
MODBUS
Altri sistemi bus
TCP/IP

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dettagli dissipazione del calore
La dissipazione massima è specificata come potenza massima prodotta all’interno dell’alloggiamento del dispositivo.
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
6.3 W

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)

Features & functions

Caratteristiche
Protezione da cortocircuito (alimentazione)
Dotato di:
XSOFT-CODESYS-3
Funzioni
espansione di memoria possibile
Ridondanza

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetto a molla a innesto frontale, Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Grado di protezione
IP20
Modello
Modulare
Metodo di montaggio
montaggio su guida portante possibile
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Separazione galvanica
Tra gli ingressi digitali: no
Tra le uscite digitali: no
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Tempo di ritardo
200 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale alto a basso
200 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale basso ad alto
Corrente di ingresso
≤ 1,1 mA (ingressi digitali, livello basso)
≥ 2,0 mA (ingressi digitali, livello alto)
Numero di canali
2
Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di ingressi (digitali)
2
Numero di uscite (analogiche)
0
Numero di uscite (digitali)
Numero di uscite relè
0
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2,4 A (ingresso alimentazione)
Fattore di contemporaneità
100 % (Ʃ IAmax = 2A)

Alimentazione

Tensione di ingresso
0 - 5 V (ingressi digitali, livello basso)
24 V DC (ingressi digitali)
15 - 30 V (ingressi digitali, livello alto)
Corrente di uscita
0,5 A
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC
Buchi di tensione
20 ms
10 ms

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Sistema

Capacità di memoria
512.000 kByte

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 16
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,25 - 1,5 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
Capacità morsetti (flessibile)
0.2 - 1.5 mm², H 07V-K
Capacità morsetti (pieno)
0,2 - 1,5 mm², H07V-U

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.