Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199983
XC104 Starter Set

Kit di base XC104

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton XC100 modular PLC
Sigla catalogo
199983
EAN
4015081997565
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
255 mm
Peso prodotto
0.75 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
XC104 Starter Set

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C

Features & functions

Dotato di:
Dispositivo base
Modulo di comunicazione
Cavo di collegamento
Modulo di ingresso digitale
Modulo di uscita digitale
Documentazione
Software di progettazione
Modulo funzione
Librerie
Software preinstallato
Visualizzazione
Software di programmazione
Altri componenti
Unità di memoria

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.