Scarica il documento () sui 20
Controller logici programmabili (PLC) e sistemi I/O

Controllore logico programmabile modulare XC100

La serie XC100 offre le migliori soluzioni per il controllo e la di gestione di semplici operazioni automatizzate. XC100 è parte della collaudata gamma di sistemi di controllo XControl. I controllori modulari di nuova generazione XC100, XC200 e XC300 possono essere combinati con il sistema modulare di I/O slice XN300 e comporre soluzioni compatte per il controllo delle macchine e degli impianti in applicazioni di piccole e medie dimensioni. Il dispositivo XC-104 è ideale per le piccole soluzioni di automazione con collegamento in rete basato su Ethernet. L’espandibilità del sistema locale I/O fino ad un massimo di 6 moduli XN300 con collegamento a innesto permette la massima flessibilità di configurazione del sistema. Le opzioni di espandibilità e le varie funzionalità offrono la semplicità e l’immediatezza desiderate per le semplici applicazioni di controllo.
Adattatore
Per semplici operazioni automatizzate
Flessibile
Espandibile fino a sei moduli slice I/O
Compatibili con il futuro
Opzioni di rete multiple per l’integrazione con l’Industria 4.0

Caratteristiche principali

  • Adattato: Per semplici operazioni automatizzate
  • Flessibile: Espandibile fino a sei moduli slice I/O
  • Compatibili con la tecnologia del futuro Supporta i principi dell’Industria 4.0

Tutte le funzionalità di cui hai bisogno

Per le applicazioni poco complesse nei settori della costruzione di macchine e di sistemi, PLC XC100 ti offre una soluzione conveniente e affidabile per il controllo delle fasi di processo sulle macchine di produzione e sulle linee di imballaggio o per la regolazione delle condizioni ambientali nelle applicazioni HVAC per edifici. L'interfaccia Ethernet integrata semplifica il collegamento in rete con i dispositivi di livello superiore, permette di visualizzare i contenuti web e supporta l'accesso da remoto, rendendo il monitoraggio più immediato. Inoltre, l'interfaccia USB supporta la memorizzazione dei dati e offre una semplice programmazione delle linee di produzione industriale.

Immediata compatibilità

Le soluzioni di sistema compatte possono essere aggiornate in modo semplice e flessibile in combinazione con la gamma di prodotti I/O XN300. È possibile espandere il controller modulare XC-104 collegando fino a 6 slice I/O. Inoltre, l’installazione su guide DIN non richiede l’utilizzo di nessun utensile. Questo grazie al rapido collegamento a incastro e al design intelligente dell’alloggiamento.

XControl System

Integra i tuoi sistemi in modo immediato grazie al software XControl! I controllori logici programmabili modulari XC-104, -204 e -303, in combinazione con il sistema I/O XN300 e i gateway CAN ed EtherCAT corrispondenti, compongono la soluzione di sistema ideale per le applicazioni di piccole-medie dimensioni In più, l’installazione, il cablaggio e la programmazione risultano estremamente semplici e veloci.

Soluzioni software XControl

CODESYS 3 viene utilizzato per programmare le funzioni di gestione e visualizzazione della serie di prodotti XC100. È possibile importare i programmi già creati semplicemente utilizzando una chiavetta USB.
XN300-Assist ti assisterà nella messa in servizio e l’installazione dei dispositivi. L’interfaccia del software è comoda e intuitiva. Potrai scaricare il software sul nostro sito gratuitamente.
La piattaforma Linux integrata di Eaton con espandibilità real-time e il run-time CODESYS compongono il nucleo del software. Questo sistema si è dimostrato particolarmente efficiente. Inoltre le sue funzionalità sono in continuo sviluppo.

Una soluzione Eaton ‘secure-by-design’

La filosofia della “progettazione sicura” di Eaton garantisce che i nostri prodotti siano conformi ai severi standard per la sicurezza informatica a livello sia di progettazione che di test. I nostri esperti informatici soddisfano e superano le competenze richieste dagli organismi internazionali di certificazione. I nostri processi per la sicurezza informatica e il ciclo di sviluppo sicuro sono integrati nello sviluppo dei prodotti e guidano i nostri laboratori, la catena di approvvigionamento e i team di progettazione per creare innovazione. Le nostre procedure di collaudo personalizzate aiutano ad assicurare che i nostri prodotti siano conformi agli standard per la sicurezza informatica del settore. La sicurezza informatica non è un aspetto secondario, ma il risultato del continuo evolversi della complessità dei sistemi, dei nuovi scenari e delle nuove tecnologie che possono rappresentare una minaccia. In Eaton ci impegniamo per mantenerci sempre aggiornati in materia di normative per la sicurezza informatica.
199983_R.jpg

Try out the XC-104 Starter Set!

Catalog no. 199983

This starter set consist of the following components:

• XC-104 modular PLC (type XC-104-C10-000), 1x100 Mbit/s Ethernet interface, 24 V DC 

• XN300 I/O module ( type XN-322-8DIO-PD05), 4xdigital inputs, 4x digital outputs, 24 V DC 

• RJ45 cable

• XSOFT-CODESYS software license

• XControl flyer

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close