Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

200623
+IP23/02

Eaton Moeller® series scatole IP23, Per utilizzo con STZ0.2 … STZ0.5

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio - Alloggiamento
Sigla catalogo
200623
EAN
4015082006235
Lunghezza/profondità del prodotto
192 mm
Altezza prodotto
184 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
1.9 kg
Certificazione/i
UL Listed
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
+IP23/02

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
39 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione di calore irradiato con montaggio separato
39 W (a una temperatura ambiente di 20 °C)
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Acciaio
Caratteristiche
Avvolgimenti separati

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Grado di protezione
IP23
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
F
B
Modello
Da incorporare
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.