Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

204934
STN0,06(230/230)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN, 230 V, 0,06 kVA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN
Sigla catalogo
204934
EAN
4015082049348
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
66 mm
Peso prodotto
1.125 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STN0,06(230/230)

Caratteristiche & Funzionalità

Caratteristiche
Avvolgimenti separati

Informazioni generali

Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST

Dati elettrici

Perdite non di carico
7 W
Potenza nominale
0.06 VA
Tensione relativa cortocircuito
11 %
Perdite in corto circuito
10 W

Verifiche di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
17 W
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.