Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

204935
Codice del modello: STN0,06(230/24)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN, 0,06 kVA, tensione nominale d'ingresso 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita 24 V

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN
Sigla catalogo
204935
EAN
4015082049355
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
66 mm
Peso prodotto
1.125 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL 506
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 61558-2-2
UL 5085-2
CE
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
UL Recognized
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-2
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STN0,06(230/24)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
17 W

Dati elettrici

Efficienza
79 %
Perdite non di carico
7 W
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza nominale
0.06 VA
Tensione relativa cortocircuito
11 %
Perdite in corto circuito
10 W
Potenza di breve durata
0.095 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Features & functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati
Impregnazione sottovuoto completa

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Terminale di collegamento
Sì per > 115 A
Tipo connessione
Terminazioni, < 115 A
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 5%
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Trasformatori di comando STN monofase

Esporta le caratteristiche del prodotto