Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

204940
STN0,1(230/230)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN, 230 V, 0,1 kVA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN
Sigla catalogo
204940
EAN
4015082049409
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
91 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
1.567 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STN0,1(230/230)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
22 W

Dati elettrici

Perdite non di carico
7 W
Potenza nominale
0.1 VA
Tensione relativa cortocircuito
10 %
Perdite in corto circuito
15 W

Features & functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati

Informazioni generali

Grado di protezione
IP00
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Tipo
Trasformatori di comando STN monofase

Esporta le caratteristiche del prodotto