Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

204980
Codice del modello: STN0,25(400/230)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN, 0,25 kVA, tensione nominale d'ingresso 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita 230 V

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN
Sigla catalogo
204980
EAN
4015082049805
Lunghezza/profondità del prodotto
83 mm
Altezza prodotto
112 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
2.996 kg
Certificazione/i
CE
CSA-C22.2 No. 66
UL Recognized
Certified by UL for use in Canada
UL5085-1
UL 5085-2
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL 506
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-2
IEC/EN 61558-2-2
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL File No.: E167225
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STN0,25(400/230)

Features & Functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati
Impregnazione sottovuoto completa

General information

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Terminale di collegamento
Sì per > 115 A
Tipo connessione
Terminazioni, < 115 A
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 5 %
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Electrical rating

Efficienza
90 %
Perdite non di carico
9 W
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Potenza nominale
0.25 VA
Tensione relativa cortocircuito
6,3 %
Perdite in corto circuito
21 W
Potenza di breve durata
0.44 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
30 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto