Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

204998
Codice del modello: STN4,0(*/*)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN, 4 kVA, tensione nominale d'ingresso 100 – 690 ± 5 % V, Tensione nominale di uscita 12 – 250 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN
Sigla catalogo
204998
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
260 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
27 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 61558-2
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
UL Recognized
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66
CSA-C22.2 No. 66.2-06
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL 5085-2
UL 506
CE
VDE 0570 Part 2-2
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada
UL5085-1
IEC/EN 61558-2-2
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CSA-C22.2 No. 66.1-06
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STN4,0(*/*)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
171 W

Dati elettrici

Efficienza
96 %
Perdite non di carico
28 W
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza nominale
4 VA
Tensione relativa cortocircuito
2,4 %
Perdite in corto circuito
143 W
Potenza di breve durata
12.2 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Features & functions

Caratteristiche
Impregnazione sottovuoto completa
Avvolgimenti separati

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Terminale di collegamento
Sì per > 115 A
Tipo connessione
Terminazioni, < 115 A
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 5%
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Trasformatori di comando STN monofase

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.