Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

206740
C-PKZ0-K

Eaton Moeller® series piastra a clip PKZ0, tipo ridotto

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra a clip PK0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
206740
EAN
4015082067403
Lunghezza/profondità del prodotto
14 mm
Altezza prodotto
195 mm
Larghezza prodotto
44 mm
Peso prodotto
0.069 kg
Certificazione/i
according to IEC/EN 60715
Codice modello
C-PKZ0-K

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Materiale
Metallo

Informazioni generali

Metodo di montaggio
Fissaggio a scatto
Fissaggio a vite
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.