Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

206910
Codice del modello: V-M20

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Pressacavo, M20, RAL 7035, IP68

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
206910
EAN
4015082069100
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Note catalogo
OBSOLETO VEDI SOSTITUZIONE
Codice modello
V-M20

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
pressacavi
H05VV-F 2,5 mm² (4x) o 4 mm² (3x)
NYM 1,5 mm² (5x) o 2,5 mm² (5x)
Accessori generali per il quadro elettrico
Accessori
Grado di inquinamento
3
Classificazione Nema
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
1
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro
Caratteristiche speciali
  • Classe di infiammabilità V2 ai sensi di UL94
  • Con controdado e serracavo integrato
  • Con controdado e serracavo integrato
Tipo
  • Accessori
  • Accessori generali per il quadro elettrico
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
Nessun collegamento a SmartWire-DT
Resistenza chimica
Resistente a: acetone, petrolio, paraffina, diesel, grasso, olio, solvente per smalti e vernici
Materiale
Plastica
Poliammide
Senza alogeni
Colore
Grigio
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Dimensione nominale filettatura metrico/PG
20
Dimensione nominale filettatura in pollici/filettatura tubo gas
Altro
Passo della filettatura
1.5 mm
Lunghezza filettatura
10 mm
Larghezza della chiave
30 mm
Adatto per il diametro cavo - Max
13 mm
Adatto per il diametro cavo - Min
6 mm
Qualità del materiale
Poliammide
Protezione superficiale
Non trattato
Degree of protection (IP)
IP68
Modello
Diritto
Tipo di isolante
guarnizione anulare ritagliabile
Per gas ex-zona
Nessuno
Per polvere ex-zona
Nessuno
Categoria di sovratensione
III
Resistenza alla temperatura
-20 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C
Dotato di:
Dispositivo Antistrappo
Controdado
Comportamento alla fiamma (UL)
V2 (UL94)
Tipo lampada incluso
Senza alogeni
Ritardante fiamme
Verifica filamento incandescente 750 °C secondo EN 60695-2-11
Tipo di filettatura
Metrico
Protezione, idoneità e resistenza
Antiurto
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Gestione del cablaggio
Pressacavo
Rischio di rottura da stress
Bassa
Unità
Unità singola
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Diametro di apertura
20.5 mm
Temperatura di esercizio - max
120 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Diametro esterno cavo - max
13 mm
Diametro esterno cavo - min
6 mm
Numero RAL
7035
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Tipo di ingresso cavi
M20
Per spessore parete - min
0.5 mm
Per spessore parete - max
2.5 mm
Tipo di collegamento all'involucro
avvitare
Tipo di dispositivo antistrappo in conformità a EN 62444
Tipo A
Materiale sigillante
EPDM

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.