Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

215452
MFD32

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Guarnizioni multiple per pressacavi V-M..., Ingresso cavi M32, 4x 3,5-7mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
215452
EAN
4015082154523
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MFD32

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
H03VV-F 0,75 mm² (4x)
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Diametro interno
6 mm
Spessore
10 mm
Tipo di ingresso cavi
M32
Colore
Nero, simile a RAL 9005
Grado di protezione
IP66
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Tenute multiple
Gestione del cablaggio
Qualità del materiale
Altro
Materiale
elastomero termoplastico
Plastica
Diametro esterno cavo
4 x (3,5 - 7) mm
Diametro nominale
0 mm
Temperatura di esercizio - max
100 °C
Temperatura di esercizio - min
-40 °C
Grandezza nominale in pollici
Altro
Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: -25 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C
Tipo di filettatura
Metrico
Dimensione nominale filettatura in pollici/filettatura tubo gas
Altro
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
32

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.