Eaton Moeller® series trasformatore di comando UTI, 0,2 kVA, tensione nominale d'ingresso 208 – 600 V, Tensione nominale di uscita 2 x 115 V
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series trasformatore di comando UTI
|
| Sigla catalogo |
206924
|
| EAN |
4015082069247
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
82 mm
|
| Altezza prodotto |
112 mm
|
| Larghezza prodotto |
106 mm
|
| Peso prodotto |
3 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer) UL 5085-2 IEC/EN 61558-2-2 VDE 0550 UL5085-1 UL Recognized IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 UL 506 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 66 UL File No.: E167225 CE Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 66.1-06 CSA-C22.2 No. 66.2-06 |
| Note catalogo |
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
|
| Codice modello |
UTI0,2-115
|
| Caratteristiche |
Isolamento rinforzato
Avvolgimenti separati Impregnazione sottovuoto completa |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Tipo connessione |
Morsetti di collegamento
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classe di isolamento |
B
|
| Presa primaria |
± 20 %
|
| Categoria prodotto |
Trasformatori a più prese secondarie UTI monofase
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
87,3 %
|
| Perdite non di carico |
10 W
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Potenza nominale |
0.2 VA
|
| Tensione relativa cortocircuito |
6,5 %
|
| Perdite in corto circuito |
19 W
|
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
29 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|