Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

206926
Codice del modello: UTI0,5-115

Eaton Moeller® series trasformatore di comando UTI, 0,5 kVA, tensione nominale d'ingresso 208 – 600 V, Tensione nominale di uscita 2 x 115 V

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando UTI
Sigla catalogo
206926
EAN
4015082069261
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
124 mm
Larghezza prodotto
121 mm
Peso prodotto
6.8 kg
Certificazione/i
CE
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL 5085-2
UL5085-1
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2
CSA-C22.2 No. 66
VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer)
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL 506
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
VDE 0550
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
UTI0,5-115

Features & Functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati
Impregnazione sottovuoto completa
Isolamento rinforzato

General information

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Tipo connessione
Morsetti di collegamento
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 20 %
Categoria prodotto
Trasformatori a più prese secondarie UTI monofase
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Electrical rating

Efficienza
91,8 %
Perdite non di carico
26 W
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Potenza nominale
0.5 VA
Tensione relativa cortocircuito
3,5 %
Perdite in corto circuito
23 W
Tensione nominale - max
600 V

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
49 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.