Eaton Moeller® series trasformatore di comando UTI, 0,63 kVA, tensione nominale d'ingresso 208 – 600 V, Tensione nominale di uscita 2 x 115 V
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series trasformatore di comando UTI
|
| Sigla catalogo |
206927
|
| EAN |
4015082069278
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
150 mm
|
| Larghezza prodotto |
151 mm
|
| Peso prodotto |
7.7 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
VDE
CE IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 UL 5085-2 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 UL Recognized VDE 0113, VDE 0100 Part 410 CSA-C22.2 No. 66.1-06 UL 506 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada VDE 0550 VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer) UL File No.: E167225 CSA-C22.2 No. 66.2-06 IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 IEC/EN 61558-2-2 UL5085-1 CSA-C22.2 No. 66 VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) |
| Note catalogo |
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
|
| Codice modello |
UTI0,63-115
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
57 W
|
| Efficienza |
91,7 %
|
| Perdite non di carico |
25 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Potenza nominale |
0.63 VA
|
| Tensione relativa cortocircuito |
3,8 %
|
| Perdite in corto circuito |
32 W
|
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Caratteristiche |
Impregnazione sottovuoto completa
Isolamento rinforzato Avvolgimenti separati |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tipo connessione |
Morsetti di collegamento
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classe di isolamento |
B
|
| Presa primaria |
± 20 %
|
| Categoria prodotto |
Trasformatori a più prese secondarie UTI monofase
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|