Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

206928
UTI0,8-115

Eaton Moeller® series trasformatore di comando UTI, 0,8 kVA, tensione nominale d'ingresso 208 – 600 V, Tensione nominale di uscita 2 x 115 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando UTI
Sigla catalogo
206928
EAN
4015082069285
Lunghezza/profondità del prodotto
124 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
151 mm
Peso prodotto
9.6 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
VDE
CE
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
UL5085-1
VDE 0550
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL 506
UL 5085-2
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer)
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CSA-C22.2 No. 66
CSA-C22.2 No. 66.2-06
IEC/EN 61558-2-2
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
UTI0,8-115

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
62 W

Dati elettrici

Efficienza
92,8 %
Perdite non di carico
33 W
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza nominale
0.8 VA
Tensione relativa cortocircuito
2,8 %
Perdite in corto circuito
29 W
Tensione nominale - max
600 V

Features & functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati
Impregnazione sottovuoto completa
Isolamento rinforzato

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Tipo connessione
Morsetti di collegamento
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 20 %
Categoria prodotto
Trasformatori a più prese secondarie UTI monofase
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Esporta le caratteristiche del prodotto