Eaton Moeller® series foglio di etichette
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series foglio di etichette
|
| Sigla catalogo |
207517
|
| EAN |
4015082075170
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
297 mm
|
| Altezza prodotto |
0.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
XGKE-GE
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Giallo
|
| Dotato di: |
1 foglio (240 etichette per foglio)
|
| Numero RAL |
1018
|
| Accessori |
Accessori, misto
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema di marcatura apparecchi
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
XGKS-Z
XGKS XGKS-Z e XGKS |