Eaton Moeller® series contatto ausiliario PKZ0, funziona da contatto anticipato, 2 NA anticipati, collegamento a vite
| Nome prodotto |
Accessori PK0 Eaton Moeller® series - Contatto ausiliario
|
| Sigla catalogo |
207792
|
| EAN |
4015082077921
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
44 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.029 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 CE marking UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 UL Listed CSA certified |
| Codice modello |
+VHI20-PKZ0
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1 A
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Modello |
innestabile
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|