Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

208250
DILM250-XSP/E(RDC48)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, RDC 48: 24 - 48 V DC, Comando in corrente continua, Per utilizzo con: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
208250
EAN
4015082082505
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
1.19 kg
Certificazione/i
UL
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA File No.: 1017510
UL 508
Codice modello
DILM250-XSP/E(RDC48)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.