Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, RAC 500: 250 - 500 V 40-60 Hz/DC su richiesta, Comando in corrente alternata, Per utilizzo con: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
208253
|
| EAN |
4015082082536
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
175 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
1.19 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096 CSA CE UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-04 UL CSA File No.: 1017510 |
| Codice modello |
DILM250-XSP/E(RAC500)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
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
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
480 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
480 V
|