Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Comando in continua e alternata, Utilizzo con: DILM400, DILM500
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
208256
|
| EAN |
4015082082567
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
175 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
1.21 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA UL File No.: E29096 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
DILM500-XSP/E(RA250)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
110 V
|