Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

208277
NHI-B-11-PKZ0

Eaton Moeller® series contatto ausiliario standard NHI, 1 NA, 1 NC, Può essere montato davanti, Morsetti a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori NHI Eaton Moeller® series - Contatto ausiliario standard
Sigla catalogo
208277
EAN
4015082082772
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Certificazione/i
CE
CSA File No.: 165628
CSA
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL Category Control No.: NLRV
Codice modello
NHI-B-11-PKZ0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.01 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
440 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V
Isolamento sicuro
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari

Informazioni generali

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Durata elettrica
50.000 Operazioni
Durata meccanica
50.000 operazioni
Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Utilizzato con
Interruttore di protezione del motore

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
E150, Funzionamento con AC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
0,75 - 1,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto