Eaton Moeller® series calotta per morsetti DILM, per DILM750/820
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series coprimorsetti DILM
|
| Sigla catalogo |
208284
|
| EAN |
4015082082840
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
145 mm
|
| Larghezza prodotto |
235 mm
|
| Peso prodotto |
0.238 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Note catalogo |
Per fornire morsetti con calotta terminale barra di distribuzione verticale dalla parte anteriore
|
| Codice modello |
DILM820-XHB
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Coperchio
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|