Eaton Moeller® series interblocco DILM, meccanico, per DILM580-820
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series interblocco DILM
|
| Sigla catalogo |
208288
|
| EAN |
4015082082888
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
515 mm
|
| Peso prodotto |
4.712 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 CE IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL File No.: E29184 CSA |
| Note catalogo |
Composto da elemento di interblocco e piastra di montaggio
|
| Codice modello |
DILM820-XMV
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
bloccaggio meccanico
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|