Eaton Moeller® series interblocco meccanico per modelli da DILM185A a DILM500 DILM
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series interblocco DILM
|
| Sigla catalogo |
208289
|
| EAN |
4015082082895
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
0.11 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA Class No.: 3211-04 UL CE IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
DILM500-XMV
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
bloccaggio meccanico
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|