Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

208293
DILM400-XKU-S

Eaton Moeller® series morsettiera DILM, per DILM250-400

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series morsettiera DILM
Sigla catalogo
208293
EAN
4015082082932
Lunghezza/profondità del prodotto
117 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
133 mm
Peso prodotto
0.66 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL 508
Note catalogo
Composto da 3 morsetti a mantello
Codice modello
DILM400-XKU-S

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti di collegamento
Connessione
Opzioni di colleg.: cond. rotondi, cavi a nastro, flessibili e intrecciati.
Dotato di:
collegamento conduttore pilota
Categoria prodotto
Accessori

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
2 x (0,75 - 4) mm², cavo rigido, Conduttori corrente di comando
1 x (120 - 300) mm², cavo rigido, conduttori principali
2 x (70 - 240) mm², cavo rigido, conduttori principali
1 x (95 - 240) mm², flessibile con puntalino, conduttori principali
2 x (70 - 185) mm², flessibile con puntalino, conduttori principali
1 x (10 x 16 x 0,8) mm (numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttore piatto, conduttore principale
2 x (20 x 24 x 0,5) mm (numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttore piatto, conduttore principale
2 x (11 x 21 x 1) mm (numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttore piatto, conduttore principale
1 x (250 - 600 MCM)
2 x (2/0 AWG-500 MCM)
20 Nm, morsetti a vite, conduttori principali
1 x (0,75 - 4) mm², cavo rigido, Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², flessibile con puntalino, Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², flessibile con puntalino, Conduttori corrente di comando
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)

Esporta le caratteristiche del prodotto