Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

209668
Codice del modello: V-M40

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Pressacavo, M40, RAL 7035, IP68

General specifications

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - pressacavo metrico
Sigla catalogo
209668
EAN
4015082096687
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.074 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
V-M40

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
NYM 16 mm² (5x)
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro
Caratteristiche speciali
  • Classe di infiammabilità V2 ai sensi di UL94
  • Con controdado e serracavo integrato
  • Con controdado e serracavo integrato
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Resistenza chimica
Resistente a: acetone, petrolio, paraffina, diesel, grasso, olio, solvente per smalti e vernici
Materiale
Poliammide
Senza alogeni
Plastica
Colore
Grigio
Dimensione nominale filettatura metrico/PG
40
Dimensione nominale filettatura in pollici/filettatura tubo gas
Altro
Passo della filettatura
1.5 mm
Lunghezza filettatura
12 mm
Larghezza della chiave
52 mm
Adatto per il diametro cavo - Max
28 mm
Adatto per il diametro cavo - Min
16 mm
Qualità del materiale
Poliammide
Protezione superficiale
Non trattato
Degree of protection (IP)
IP68
Modello
Diritto
Tipo di isolante
guarnizione anulare ritagliabile
Per gas ex-zona
Nessuno
Per polvere ex-zona
Nessuno
Resistenza alla temperatura
-20 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C
Dotato di:
Controdado
Dispositivo Antistrappo
Comportamento alla fiamma (UL)
V2 (UL94)
Tipo lampada incluso
Senza alogeni
Ritardante fiamme
Verifica filamento incandescente 750 °C secondo EN 60695-2-11
Tipo di filettatura
Metrico
Protezione, idoneità e resistenza
Antiurto
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Gestione del cablaggio
Rischio di rottura da stress
Bassa
Diametro di apertura
40.5 mm
Temperatura di esercizio - max
120 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Diametro esterno cavo - max
28 mm
Diametro esterno cavo - min
16 mm
Numero RAL
7035
Tipo di ingresso cavi
M40
Per spessore parete - min
0.5 mm
Per spessore parete - max
2.5 mm
Tipo di collegamento all'involucro
avvitare
Tipo di dispositivo antistrappo in conformità a EN 62444
Tipo A
Materiale sigillante
EPDM

Esporta le caratteristiche del prodotto