Eaton Moeller® series T0 T0-2-113/I1/SVB-SW/L-SOND804
| Nome prodotto |
Eaton rotary cam switch
|
| Sigla catalogo |
212367
|
| EAN |
4015082123673
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
122 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.405 kg
|
| Certificazione/i |
UL Listed
CSA Certified |
| Codice modello |
T0-2-113/I1/SVB-SW/L-SOND804
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Corrente permanente nominale in AC-21, 400 V |
20 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
20 A
|
| Potenza di commutazione a 400 V |
5.5 kW
|
| Costruzione del dispositivo |
Apparecchio completo in custodia
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0,32 kA
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Tipo attuatore |
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
6 kA
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Numero di interruttori |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|